Technologies de surveillance de la corrosion pour les compresseurs de gaz de craquage

Évitez les défaillances et empêchez les compresseurs de gaz de craquage de provoquer des arrêts non planifiés dans vos installations de production d’éthylène.

Corrosion Monitoring Technologies for Cracked Gas Compressors

Prévenez les arrêts de production en détectant la corrosion dans les unités d’amine

Le compresseur de gaz de craquage est essentiel pour refroidir les gaz chauds dans une usine d’éthylène. Tout problème de corrosion dans cette zone peut entraîner l’arrêt de la production de l’usine entière. Afin d’éviter une panne, la surveillance de la corrosion permet de déclencher immédiatement des alarmes si le taux de corrosion est trop élevé. Afin de prendre des décisions plus éclairées à l’avenir, les données sur la corrosion permettent également de vérifier et de comprendre quelles conditions ont influencé la corrosion quand elles étaient élevées.