Solutions de surveillance de la corrosion des pipelines, spécialement adaptées aux applications de vapocraquage
La tête du déséthaniseur peut être affectée par le H2S résiduel dans le procédé, à la suite d’un dysfonctionnement de la colonne d’amines, ce qui peut provoquer des attaques de corrosion localisées sur le condenseur de tête et sur les conduites de reflux. Les données de corrosion de haute qualité fournies par les systèmes de surveillance sans fil permettent de planifier plus efficacement la maintenance, afin de réduire au minimum les perturbations du fonctionnement continu de l’installation.