Surveillance de la corrosion sur les échangeurs de conduites de transfert dans les installations d’éthylène

Améliorez a disponibilité des installations et réduisez les coûts de maintenance des échangeurs de conduites de transfert d’éthylène avec des données précises sur la corrosion.

Corrosion PAP - Transfer Line Exchanger

Solutions de surveillance de la corrosion des conduites, spécialement adaptées aux vapocraqueurs

Les échangeurs de conduites de transfert jouent un rôle clé dans le refroidissement des effluents gazeux issus des réchauffeurs de craquage, tout en contribuant à la production de vapeur. Si des changements de conditions exacerbent de manière inattendue la corrosion, la surveillance de la corrosion des conduites joue un rôle essentiel dans la détection rapide de ce problème. Les données de corrosion peuvent ensuite aider à l’analyse des causes profondes et à estimer la durée de vie restante de l’échangeur.