Réduction de la complexité de la maintenance
Les fabricants de produits chimiques peuvent avoir des difficultés à obtenir une surveillance précise de l’état des garnissages de leur colonne de raffinage de glycérine. Un transmetteur de pression différentielle (DP), de nombreuses lignes d’impulsion et un système de réchauffage avaient été utilisés, ce qui avait conduit à des mesures imprécises à cause de la condensation et des fluctuations de température. Cela peut générer des arrêts de maintenance inutiles et des coûts plus élevés. Le remplacement d’une ancienne installation par un système Rosemount™ 3051S ERS™ (Electronic Remote Sensor) intégrant deux capteurs de pression reliés numériquement peut donner des résultats positifs. Le nouveau système a éliminé les problèmes de tuyaux d’impulsion et fournit des lectures stables, quelles que soient les températures. Parmi les autres avantages, citons l’augmentation de l’efficacité de la maintenance, l’élimination des opérations de maintenance inutiles, la réduction des risques d’arrêt du procédé et la protection contre les dommages causés à l’équipement.