Mesure du niveau de pression différentielle dans des applications hautement corrosives et sous vide

Les séparateurs à membrane permettent de réduire les coûts dans les applications corrosives & sous vide

Differential Pressure Level Measurement in Highly Corrosive & Vacuum Applications

Revêtement durable et résistant à la corrosion

Le séparateur à membrane Rosemount™ 1199 est doté d'un revêtement CorrosionShield qui permet de réduire les coûts dans les applications avec présence de vide poussé et de corrosion. Les fabricants de produits chimiques peuvent être confrontés à des défaillances fréquentes dans la mesure de niveau en raison de la corrosion dans les applications sous vide. Le revêtement de membrane CorrosionShield offre une solution plus durable et résistante à la corrosion, réduisant ainsi les défaillances et améliorant l'efficacité opérationnelle. Conçu pour des conditions extrêmes, il résiste au vide et à des températures allant jusqu'à 260 °C. Les solutions de revêtement réduisent les coûts de maintenance, augmentent la fiabilité et permettent de réaliser des économies.