La conception unique du coin permet une mesure précise du débit
Les applications très visqueuses sont généralement difficiles à mesurer avec les technologies de débit traditionnelles. Le débitmètre à montage à bride affleurante permet à un transmetteur Rosemount 3051S de mesurer avec précision ces débits difficiles sans que le fluide ne vienne boucher les lignes d’impulsion. L’élément en coin symétrique permet également de mesurer le débit bidirectionnel, facilitant ainsi la surveillance du débit inverse.