Mesure de niveau pour le stockage des granulés MAP/DAP dans la production d’engrais

À l’aide de la technologie radar sans contact et de détecteurs de niveau

Level Measurement for MAP/DAP Granules Storage in Fertilizer Production

Instruments de mesure de niveau robustes pour le stockage d’engrais poussiéreux

De nombreux engrais, tels que le phosphate monoammonique (MAP) et le phosphate diammonique (DAP), sont commercialisés sous forme de granulés solides. Pour préserver leur qualité, ces engrais phosphatés doivent être entreposés dans des silos, des conteneurs ou des entrepôts secs et bien ventilés. Pendant la production, il est crucial de maîtriser avec précision les niveaux d’humidité pour assurer une granulation uniforme et prévenir des problèmes comme l’agglomération. De plus, les systèmes de mesure de niveau employés dans ces environnements doivent être suffisamment résistants pour faire face aux conditions souvent très poussiéreuses.