Prévenir la corrosion dans les réservoirs et sphères de stockage d’éthane
La corrosion des sphères de stockage de l’éthane peut être causée par le H2S présent dans le gaz. La surveillance de la corrosion peut faciliter l’identification des périodes au cours desquelles les taux de corrosion sont plus élevés afin d’aider à en trouver les causes profondes. Les données sont également utiles pour estimer quand la maintenance sera nécessaire afin d’en minimiser les coûts associés.