Mesure sans fil de la pression dans les colonnes de distillation chimique

Optimisez les performances des colonnes de distillation grâce aux transmetteurs de pression sans fil Rosemount.

Chemical installation during twilight.

Réduisez les coûts et les interruptions

Les opérations de distillation demandent une surveillance de la pression sur plusieurs étapes de la colonne. Les transmetteurs de pression câblés posent des problèmes tels que la dégradation du câblage, l’augmentation des coûts d'installation, les interruptions pour la mise à niveau, etc. Les transmetteurs de pression sans fil Rosemount fournissent des données en temps réel à toutes les étapes de distillation sans câblage de terrain. Installez des points de mesure de pression en quelques heures. Chaque transmetteur de pression sans fil surveille la pression du condenseur, les conditions du rebouilleur, la pression des plateaux et l’intégrité du vide et transmet des données en continu sans fil. Éliminez la corrosion des câbles dans les environnements chimiques difficiles, réduisez les coûts d'installation et les coûts de maintenance, évoluez sur plusieurs colonnes à un prix abordable, améliorez la séparation grâce à un contrôle précis, évitez les inondations et renforcez la sécurité des opérateurs grâce à la surveillance à distance. Pour la distillation chimique, les transmetteurs de pression sans fil Rosemount offrent un retour sur investissement grâce à des dépenses d’investissement réduites et à une réduction des temps d’arrêt. Surveillez toutes les étapes, réagissez instantanément aux changements et optimisez l’efficacité de la séparation.