Plus de visibilité, moins de contraintes d’installation
Les cuves de produits chimiques sont difficiles à surveiller, car les conditions de pression peuvent évoluer rapidement sous l’effet des réactions chimiques, des variations de température ou des changements de phase. Pourtant, de nombreuses cuves ne disposent pas d’un nombre suffisant de points de mesure. L’installation d’instruments filaires est onéreuse et est souvent écartée dans les zones dangereuses ou encombrées. Les opérateurs disposent ainsi d’une visibilité limitée, ce qui accroît le risque de surpression, d'un contrôle inefficace du procédé et d’arrêts non planifiés. Les transmetteurs de pression sans fil Rosemount permettent d’ajouter facilement la surveillance sans perturber les opérations. Ils peuvent être installés directement sur des cuves, des réacteurs ou des tuyauteries connectées sans câblage, offrant ainsi une visibilité en temps réel des conditions de pression en un plus grand nombre de points du procédé. Les opérateurs détectent ainsi plus rapidement les comportements anormaux et peuvent intervenir avant que les problèmes ne s’aggravent. En élargissant la couverture de mesure sans accroître la complexité d’installation, les transmetteurs de pression sans fil Rosemount contribuent à améliorer la sécurité des cuves, à optimiser les performances et à fiabiliser les procédés chimiques.