Une sonde de conductivité sanitaire fournit des mesurages fiables
Les mesures de conductivité sont utilisées tout au long du processus de production laitière pour la fabrication du lait, du fromage, du yaourt, de la crème glacée et du beurre. Au cours de l’étape de prélèvement du lait, les pics de conductivité peuvent servir d’avertissement précoce pour la détection de la mammite d’un troupeau, ce qui peut avoir une incidence sur la qualité du produit. Les sondes de conductivité sont également utilisées pour faire la différence entre le lait non gras et le lait entier, car la présence de matière grasse du lait entraîne une diminution de la conductivité. Les capteurs de conductivité sont utilisés pendant les cycles NEP et SEP pour déterminer si les cuves, les lignes de transfert et les agitateurs ont été bien nettoyés. Les usines laitières, comme les autres installations agro-alimentaires, doivent utiliser des capteurs de conductivité conçus pour répondre aux exigences de la classe 3A et de la classe VI de l’USP. La sonde de conductivité toroïdale Rosemount™ 225 est idéale pour une utilisation dans les usines laitières car elle porte les deux exigences et peut être insérée directement dans le flux de lait. Le capteur peut être utilisé pour mesurer la concentration du flux de NEP afin de garantir une désinfection optimale.