Mesure de niveau fiable grâce aux technologies radar et de mesure de seuil
La farine est stockée en silos avant d’être acheminée vers le procédé de fabrication des pâtisseries. Il convient de connaître la quantité de farine stockée pour le flux de production sous peine d’interrompre voire d’arrêter complètement la production. Pour éviter les excès et les pertes de temps de production, il convient de commander les quantités nécessaires dans les délais impartis. La farine a tendance à coller aux parois du silo et à former ainsi des agglomérats et des cavités. Leur détection précoce contribue à faciliter la maintenance, à réduire les coûts de maintenance et à optimiser l’utilisation du contenu du silo. Il arrive que certaines farines ne puissent pas se mélanger. Il est donc impératif d’avoir une parfaite connaissance des farines en stock pour assurer la qualité du produit fini.