Mesure du niveau dans les récipients de stockage de farines de gluten (protéines) dans les opérations de production céréalière

Surveillez de manière continue et fiable les niveaux de farine de gluten pour assurer la précision des stocks destinés à la distribution.

Level Measurement of Gluten (Protein) Meal Storage Vessels in Grain Production Operations

Prévenir les interruptions de procédé en utilisant une technologie radar et une commutation fiable

Après les phases de broyage et de centrifugation lors du traitement du blé, la farine de gluten séparée s'accumule dans le bac de stockage. Étant donné qu'il s'agit d'un produit final, il est essentiel de disposer d'un inventaire précis de la farine de gluten afin de planifier les expéditions de manière opportune. La technologie de commutation prévient les débordements, les déversements et le gaspillage inutile du produit final.