Les technologies de mesure de niveau surveillent l’inventaire des agents de blanchiment
Dans la production d’huile de graines, l’étape de blanchiment élimine les pigments, les produits d’oxydation et les traces de contaminants. L’argile de Fullers est le matériau le plus couramment utilisé, mais certaines huiles peuvent utiliser d’autres composants comme le carbone actif, la terre de diatomées, le trisyl (petites perles de verre) ou les balles de riz. L’agent de blanchiment est mélangé à l’huile pour créer une boue afin de générer un processus de nettoyage par absorption. Les agents de blanchiment, comme l’argile décolorante fraîche, sont des poudres fines qui ont tendance à être très poussiéreuse. Des mesures précises garantissent un approvisionnement adéquat en matériau agent disponible pour la finition de l’huile afin d’éviter toute perturbation du procédé.