Mesure de niveau du sucre stocké pour la production de céréales

Surveillez avec précision les niveaux de stock de sucre, malgré des conditions difficiles liées à la poussière et au caractère collant du matériau.

Level Measurement of Stored Sugar for Cereal Production

Mesure continue du niveau utilisant des technologies radar et de détection de seuil

Le sucre est un composant important dans la production de céréales ; il est stocké dans des silos avant d’être mélangé aux grains. Le sucre et la poussière de sucre ont tendance à s’accumuler, ce qui crée un colmatage et des trous de rat. En outre, la nature collante des matériaux complexifie les mesures de niveau car elles doivent être performantes même lorsque les pièces en contact avec le procédé sont enduites. Ces propriétés du matériau rendent l’évaluation continue et précise des niveaux de stock de sucre particulièrement difficile.