Mesure de niveau du germe de blé stocké dans la fabrication de farine

Un contrôle précis des niveaux de germes de blé stockés dans les silos est essentiel pour une gestion efficace des stocks.

Level Measurement of Stored Wheat Germ in Flour Manufacturing

Surveillance continue du niveau dans un environnement poussiéreux à l’aide de la technologie radar

Le germe de blé, comme le son, est un sous-produit de la mouture du blé et sert d'additif à différents types de produits de boulangerie. Une fois moulu, le produit est stocké dans des silos avant d'être expédié. Le germe de blé est vendu et expédié en vrac, et les fabricants de farine doivent surveiller avec précision les stocks restant dans le silo pour s’assurer que les calendriers d’emballage et de livraison peuvent être respectés. L’installation de détecteurs de niveau supplémentaires permet d’éviter les surremplissages susceptibles de provoquer des débordements.