Mesure de niveau dans les silos de blé frasé pour la production de farine

Mesurer avec précision et en continu le niveau de blé stocké, malgré des conditions humides et poussiéreuses difficiles.

Level Measurement of Tempered Wheat Silos in Flour Production

Surveillance continue du niveau dans un environnement poussiéreux à l’aide de la technologie radar

Le blé frasé est stocké dans des bacs pour une durée déterminée, selon le type de blé : tendre, moyen ou dur. L'état d'humidité du matériau et le temps passé à l'intérieur du récipient produisent des dépôts. La poussière additionnelle générée durant le procédé rend difficile la mesure du contenu réel. L'installation de détecteurs de niveau supplémentaires permet de prévenir les débordements qui pourraient entraîner des déversements excessifs.