Mesure de niveau dans les silos de stockage de blé pour la production de farine

Mesurer avec précision le niveau de blé dans des silos différenciés par qualité afin d’optimiser les cycles de nettoyage et d’éviter toute perturbation du procédé.

Level Measurement of Wheat Storage Silos in Flour Production

Les technologies de mesure de niveau radar préviennent les pertes imprévues

Le blé est réceptionné à la minoterie, inspecté et classé par qualité. Chaque catégorie est stockée séparément dans différents silos. L’opération de remplissage des grands silos produit une grande quantité de poussière. Il ne faut pas mélanger différentes catégories de blé, d’où la nécessité de contrôler en permanence le niveau de la catégorie de blé restant dans chaque silo. La grande taille des silos, normalement avec plusieurs points de vidange, facilite la création de formations irrégulières et de dépôts à l’intérieur des silos. Il est donc difficile de mesurer les stocks avec précision. Une mesure de niveau précise et fiable permet une détection précoce des accumulations, ce qui facilite la planification rapide de la maintenance et du nettoyage. Le fait d’éviter les interruptions imprévues dans le processus de production permet d’éviter les pertes de temps et d’argent associées. L’installation de détecteurs de niveau permet de prévenir les débordements qui pourraient entraîner des déversements excessifs.