Mesure de niveau des trémies intermédiaires de maïs dans les opérations de production de céréales

Mesurer de manière précise et continue les niveaux dans les trémies intermédiaires de maïs afin d’éviter les interruptions de production

Level Measurement in Raw Material Storage Vessels in Grain Production Operations

Prévenir les débordements grâce à une technologie radar et de commutation fiables

Le maïs mouillé et ramolli est placé dans la trémie intermédiaire de maïs. Le maïs entre et sort rapidement de la trémie, ce qui rend difficile l’obtention de mesures de niveau continues et précises. Il est nécessaire de connaître l’espace disponible dans la trémie pour éviter les débordements et garantir la disponibilité du maïs dans les broyeurs dégermeurs.