Garantir l'excellence qualitative et l'efficience optimale des processus de fermentation brassicole
Le procédé de fermentation peut être l’élément le plus long et le plus important qui influe sur le rendement d’une brasserie. Les fermenteurs représentent jusqu’à 70 % du volume total de production d’une brasserie. Cette étape ne dicte pas seulement le calendrier de production, mais influence également de manière significative sur la qualité finale de la bière. Un contrôle précis des paramètres essentiels est indispensable pour optimiser l’activité de la levure et obtenir des résultats de fermentation constants. Les instruments de mesure d’Emerson sont conçus pour aider les brasseurs à assurer des conditions de fermentation optimales, à améliorer l’efficacité et à maintenir une production de bière constante et de haute qualité.