Obtenez une saveur et une qualité constantes dans le vieillissement des spiritueux
Le procédé de maturation est crucial pour développer la saveur, l'arôme et la qualité globale des spiritueux distillés. Au cours du vieillissement, l'alcool subit des réactions chimiques complexes en interagissant avec le bois des fûts, ce qui lui confère le goût recherché. En intégrant des instruments de mesure, les distillateurs peuvent obtenir une saveur et une qualité uniformes d'un lot à l'autre. De plus, une instrumentation avancée peut aider à suivre les taux d'évaporation et à assurer un remplissage plus rapide des fûts pour minimiser les pertes de produit et améliorer l'efficacité.