Améliorez votre procédé de distillation grâce au fraisage de précision
Dans le procédé de distillation, un contrôle précis du broyage est essentiel pour maximiser le rendement et garantir la qualité du produit. Il existe deux méthodes principales de fraisage : le fraisage à l'eau et le fraisage à sec, chacune nécessitant des instruments de mesure de précision. Lors du broyage humide, un contrôle précis de l'ajout d'eau est essentiel pour faciliter la séparation optimale des extraits et préserver l'intégrité de la coque. Inversement, dans le broyage à sec, la mesure précise de la taille des particules de grains est nécessaire pour obtenir la consistance appropriée à un procédé d'empâtage efficace. Des instruments de mesure de pointe sont essentiels dans les deux méthodes de distillation pour maintenir la cohérence, optimiser les opérations et assurer la production d'un alcool distillé de haute qualité.