Résistance au revêtement pour une mesure précise du pH
L'algin est une protéine dérivée du varech, largement utilisée dans une variété d'aliments tels que la crème glacée, la mayonnaise et les aliments pour animaux de compagnie. L'algin est obtenue à partir du varech par un procédé en deux étapes. Pendant la phase de digestion, la lame est d’abord digérée à un niveau de pH de 12,5. Ce mélange est ensuite acidifié à un niveau de pH de 1,2 à 1,5, où l’algin est précipité et séparé. L'acidification doit être soigneusement contrôlée pour obtenir un rendement maximal. Si le pH passe en dessous de 0,9, l'algin est détruit. Si le pH est supérieur à 2, l'algin ne sera pas entièrement précipité. Pendant la phase de précipitation, le mélange devient une boue épaisse et peut recouvrir le verre pH. Cependant, le pH peut être mesuré avec succès à l’aide d’une sonde de pH résistant au revêtement, telle que la sonde de pH Rosemount™ 396P avec embout enveloppé ou verre plat.