Mesure de la pression et de la température pendant l’extraction du solvant

Récupérez les produits coûteux et réduisez les gaspillages grâce à des instruments précis de mesure de la température et de la pression.

Sunflower oil in the bottle moves along the conveyor line. Production of vegetable refined oil from sunflower seeds

Instruments fiables et précis de mesure de la pression et de la température

La miscella, qui est un mélange de solvant et d’huile, est chauffée pendant l’extraction par solvant pour évaporer et récupérer 95 % du solvant. La miscella restante est ensuite séparée de l'huile par distillation à la vapeur dans une colonne de dénudage. Au cours de ce processus, il est essentiel de surveiller étroitement la pression et la température du solvant, de l’huile et de la miscella pour garantir une extraction adéquate.