Mesure précise de la consommation de vapeur lors des applications de cuisson
Pour la plupart des applications de cuisson dans la production d’aliments pour animaux de compagnie, la vapeur est le principal mécanisme de chauffage car elle fournit une chaleur très contrôlable. Cependant, la vapeur est très coûteuse et constitue souvent, dans de nombreuses usines de production d’aliments pour animaux de compagnie, le plus gros consommateur d’énergie ; elle peut donc être une source majeure de déchets si elle n’est pas contrôlée et gérée correctement. Des solutions de mesure avancées sont conçues pour aider à surmonter ce défi et peuvent contrôler avec précision la qualité de la vapeur afin de réduire le coût de la vapeur, de garantir la qualité du produit final et d’améliorer la durabilité dans les applications de cuisson des aliments pour animaux de compagnie.