Mesure du débit de vapeur pure

Mesure du débit de vapeur ultra pure

Flow Measurement of Pure Steam

Mesure non intrusive de vapeur ultra pure dans le secteur des biotechnologies

La vapeur ultra pure est un élément essentiel de l’industrie des sciences de la vie, en particulier de la fabrication de produits pharmaceutiques. Cette vapeur hautement purifiée est utilisée pour les procédés de stérilisation, le nettoyage des équipements et, dans certains cas, comme composant direct dans la formulation des médicaments. La pureté de la vapeur est essentielle pour garantir qu’aucun contaminant ne compromette la stérilité et l’efficacité des produits fabriqués.


Le contrôle de la vapeur ultra pure par des mesures de débit est essentiel pour garantir un système stable qui fournit les quantités nécessaires à tout moment. Les variations de débit peuvent entraîner une stérilisation incomplète et un risque de contamination. Deuxièmement, des mesures précises du débit permettent de maintenir une utilisation efficace de l’énergie et d’optimiser les coûts d’exploitation. En assurant une distribution précise de la vapeur, les installations peuvent éviter les gaspillages et réduire les dépenses inutiles.