Surveillance de l’appauvrissement en oxygène dans la fabrication de produits pharmaceutiques

La surveillance de la détection des gaz est essentielle à la sécurité des travailleurs

Oxygen Depletion Monitoring in Pharmaceutical Manufacturing

Surveillance rapide et fiable de l’appauvrissement en oxygène

Pendant la fabrication pharmaceutique, l’azote est utilisé dans une variété de domaines et de processus parce qu’il s’agit d’un gaz sec et inerte qui ne réagit pas avec d’autres éléments. L’azote peut être utilisé dans les laboratoires, les couvertures, les emballages, etc. Bien que l’azote soit un gaz relativement sûr, il peut entraîner un risque d’appauvrissement en oxygène si la teneur en oxygène de l’air ambiant descend en dessous de 20,9 %. Si les taux d’oxygène sont réduits, cela peut entraîner des complications pour la santé, notamment l’asphyxie. Un autre risque potentiel existe lorsque l’azote canalisé est utilisé dans des laboratoires ou d’autres sites de fabrication. Une fuite lente de l’azote canalisé peut progressivement diluer l’air, ce qui réduit les niveaux d’oxygène, créant divers risques pour la santé des travailleurs. L’appareil sans fil pour la surveillance des gaz Rosemount™ 928 surveille en permanence l’appauvrissement en oxygène tout au long du processus de fabrication pharmaceutique. L’utilisation d’un appareil sans fil pour la surveillance des gaz élimine le besoin de câbles et d’une infrastructure coûteuse de câbles livrée avec les détecteurs de gaz traditionnels câblés et fixes.