Mesure du pH précise après les cycles SEP et NEP
Les systèmes de chromatographie en continu en phase liquide sont conçus pour assurer la séparation et la purification permanentes des produits biologiques tels que les protéines, les anticorps, l’ADN et les virus. La mesure du pH joue un rôle important dans le traitement en aval de ces produits. Le contrôle du pH de la phase mobile du chromatographe à la valeur déterminée lors de l’élaboration de la méthode modifie l’état d’ionisation de l’analyte, renforçant l’interaction entre l’analyte et la phase stationnaire et conduisant à une rétention et une sélectivité accrues. Des pH extrêmes de la phase mobile peuvent provoquer une dégradation de la phase stationnaire et de la colonne du chromatographe. Les composants en contact avec le procédé du système doivent pouvoir supporter les cycles de nettoyage en place (NEP) et de stérilisation en place (SEP), qui peuvent stresser une sonde de pH en raison d’une chaleur et d’une causticité élevées. La sonde de pH Rosemount Hx338 comporte également une jonction de référence pressurisée qui maintient la stabilité du signal pH et résiste aux ions d’empoisonnement, même après de nombreux cycles de stérilisation.