Réduction de la complexité de mesure de niveau sur les réservoirs de carburant GNL marin
L’utilisation de GNL dans le secteur maritime existe depuis plusieurs années et est connue pour être une alternative populaire et plus propre aux carburants marins traditionnels. Trouver une solution qui satisfait les exigences spécifiques des divers réservoirs de GNL peut s’avérer complexe. En effet, le stockage du gaz naturel liquéfié (GNL) représente un défi majeur dans son utilisation comme carburant. Les réservoirs de type C, spécialement conçus pour résister aux températures cryogéniques, sont fréquemment envisagés comme une solution pratique pour le stockage de GNL à bord des navires marins. Les réservoirs de type C, généralement de 300 à 1 000 m³, -162 °C en dessous de 10 bar et de moins de 20 m de hauteur peuvent être utilisés pour le GNL. La technologie radar est idéale pour cette application car elle dispose d’une boîte froide verticale avec des raccordements au procédé sur le dessus du réservoir. Les solutions utilisées pour cette application doivent être conformes au code IGF et approuvées par les sociétés de classe marine.