Gestion des problèmes de débordement dans la manipulation des eaux grises sur les navires
Les réservoirs d'eaux grises sur les navires collectent les eaux usées provenant des douches, des éviers, des buanderies et des cuisines. Cette eau contient souvent du savon, des détergents, de la graisse et des matières organiques, qui peuvent entraîner la formation de mousse, de sédiments et de biofilm. De telles conditions rendent difficile la surveillance précise des niveaux des réservoirs.
Des lectures de niveau inexactes peuvent entraîner des débordements, des besoins de maintenance accrus et une diminution de l’efficacité opérationnelle. Les débordements posent des risques environnementaux et peuvent perturber les opérations des navires, en particulier dans les eaux réglementées. Pour cette raison, il est essentiel de surveiller en permanence les niveaux des réservoirs d’eau grise afin d’assurer une gestion sûre et efficace des déchets.