Détecter les débordements et les pénuries grâce à des mesures fiables
La mesure de niveau dans les systèmes de traitement de l’eau de ballast fait face à des défis majeurs. Dans les bacs de biocides et de neutralisateurs, un dosage précis des biocides est essentiel pour éliminer les espèces envahissantes. Des lectures imprécises peuvent entraîner des fluctuations des concentrations, des traitements inefficaces et des risques environnementaux. La surveillance continue est essentielle à la gestion des stocks afin d’éviter les pénuries et les perturbations opérationnelles. Les débordements ou les sous-remplissages compromettent l'intégrité du traitement et créent des risques sécuritaires et sanitaires. Une mesure précise dans les réservoirs de neutralisant garantit la conformité réglementaire, les imprécisions pouvant entraîner des conséquences juridiques. L’environnement maritime difficile exige des systèmes de mesure robustes afin de minimiser la maintenance et d’assurer un fonctionnement à long terme.