Mesures de niveau précises à adopter lors de la transition depuis un système conventionnel
Partout dans le monde, de nombreuses conversions sont en cours pour modifier les navires à propulsion conventionnelle afin qu’ils fonctionnent au méthanol. Jusqu’à présent, les principales compagnies de transport maritime par conteneurs ont été à l’avant-garde des rééquipements au méthanol. Lorsque le méthanol est utilisé comme carburant, la surveillance de la cuve doit être conforme au Code IGF, garantissant la sécurité du navire avec de l’alcool méthylique/éthylique et d’autres carburants à bas point d’éclair. Le méthanol est hautement inflammable et toxique, et nécessite donc une manipulation prudente.
Les solutions basées sur le radar sont la technologie idéale pour la surveillance des cuves de méthanol, une solution fiable et largement utilisée dans les grandes cuves de carburant marines. L’un des principaux avantages est qu’un seul appareil de mesure de niveau est nécessaire, car l’électronique peut être remplacée sans compromettre l’intégrité de la cuve. En revanche, les technologies nécessitant une entrée dans la cuve en cas de dysfonctionnement exigeraient davantage d’appareils, ce qui augmenterait la complexité et les risques. En intégrant la technologie de radar d’Emerson, les navires équipés de convertisseurs au méthanol peuvent bénéficier d’un suivi plus fiable de leur consommation de carburant.