Promouvoir l’extraction directe du lithium grâce à des solutions de gestion et de surveillance des champs de captage

Optimisation de l’extraction directe du lithium grâce à une instrumentation précise des champs de captage

Kyzylorda region, Kazakhstan - 09.14.2019 : A worker monitors the indicators next to the uranium mining plant at the mine at night.

Rendement d’extraction du lithium à l’aide d’instruments de surveillance des champs de captage

Dans le cadre de l’extraction directe du lithium, la gestion des champs de captage et de réinjection est essentielle pour maintenir une efficacité opérationnelle élevée et respecter les réglementations locales sur l’utilisation des eaux souterraines. Des instruments de mesure de précision sont utilisés pour surveiller les niveaux, la pression et le débit au sein de ces champs de captage, afin de garantir une exploitation efficace des ressources, sans sur-extraction ni manquement aux procédures approuvées pour l’élimination des saumures sans lithium. La surveillance du niveau permet de déterminer la nappe phréatique, tandis que des systèmes étalonnées avec précision pour réguler la pression et le débit optimisent les débits de pompage, essentiels à une extraction efficace du lithium. De plus, l’analyse avancée joue un rôle crucial dans l’évaluation de la concentration de la saumure, garantissant ainsi l’extraction d’une saumure de lithium suffisamment concentrée, sans épuiser prématurément les réservoirs. Découvrez comment l’intégration de technologies de mesure de pointe dans l’exploitation des champs de captage peut permettre de mettre en place des procédés d’extraction du lithium plus durables et plus économiques.