Mesure du débit de l’électrolyte dans l’électrowinning
Dans l'électrowinning, la précision de la mesure de débit d'électrolyte est essentielle au fonctionnement stable, à la qualité du métal produit et à l'efficacité du procédé. L'électrolyte, généralement une solution riche en métal, doit circuler constamment dans les cellules électrochimiques pour maintenir des conditions optimales. Un débit régulier garantit une distribution continue d’ions métalliques dans les cathodes, permettant une pose uniforme de plaque et prévenant les défauts tels que le dépôt inégal et la croissance dendritique. Un débit maîtrisé optimise le transport ionique, évitant les défaillances et réduisant les pertes énergétiques. La surveillance du débit permet de détecter des problèmes tels que les pannes de pompe, le colmatage des filtres ou les fuites précoces, réduisant ainsi les temps d’arrêt et protégeant les équipements critiques. Un contrôle efficace du débit optimise la circulation, améliorant ainsi l’efficacité énergétique et diminuant la consommation d’énergie par tonne de métal produite. Cette mesure est aisément réalisable avec des débitmètres à ultrasons non intrusifs (portables ou fixes) qui n'interrompent pas le procédé EW.