Amélioration de la récupération minérale grâce à des mesures précises du débit dans les réservoirs flash

Utiliser des instruments de mesure de débit précis dans les cuves de flashage pour garantir une efficacité et une efficience optimales.

Enhancing Mineral Recovery with Accurate Flow Measurements in Flash Tanks

Données intelligentes pour le mesurage des liquides ou des gaz dans les cuves de flash.

Dans les opérations minières, l’utilisation de mesures de débit dans les réservoirs flash est essentielle pour la surveillance et le contrôle des mouvements de liquides ou de gaz à l’intérieur du système. Ces mesurages jouent un rôle essentiel pour garantir l’efficacité et l’efficience des procédés d’extraction des minéraux. Cependant, les opérateurs rencontrent souvent des difficultés communes lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre et de maintenir des mesures de débit précises dans les cuves de flashage de l’industrie minière. Il peut s’agir de lectures imprécises dues à des variations de débit, d’instruments de mesure peu fiables filant vers des inefficacités de procédé, de mécanismes de régulateur de débit inadéquats et de difficultés d’étalonnage des capteurs de débit. Pour relever ces défis, des solutions de pointe telles que l’instrumentation de mesurage d’Emerson offrent une technologie d’avant-garde conçue pour fournir des mesures de débit précises et en temps réel dans les cuves de flash.