Mesure du débit pour le refroidissement des hauts fourneaux

Amélioration de la fiabilité de la détection des fuites dans les circuits de refroidissement critiques des fourneaux

Flow Measurement for Blast Furnace Cooling

Mesure précise et fiable du débit d’eau de refroidissement des fourneaux

De l’eau est utilisée pour refroidir les tuyères qui injectent de l’air dans les hauts fourneaux. Le contrôle du débit d’eau de refroidissement à l’entrée et à la sortie des circuits de refroidissement permet de déterminer si une fuite se produit dans le circuit de refroidissement, ce qui se manifesterait par une différence entre les deux débits. La mesure du débit doit être aussi précise que possible pour identifier rapidement une fuite et suffisamment fiable pour éviter les fausses alertes et les arrêts inutiles.

Une fuite dans le circuit d’eau de refroidissement modifie la dynamique du système de refroidissement, affecte la réaction dans le four et réduit la performance ainsi que l’efficacité du fourneau. Si la fuite n’est pas détectée à temps et que de l’eau est injectée dans le fourneau, de l’hydrogène se forme, entraînant des conditions de sécurité dangereuses et provoquant l’érosion des parois et du toit du fourneau, ce qui peut être coûteux et long à réparer.