Améliorer l’efficacité, la fiabilité des ASU et la qualité du gaz produit
Les unités de séparation de l’air doivent fournir en permanence de l’oxygène, de l’azote et de l’argon de haute pureté tout en contrôlant la consommation d’énergie, la qualité des produits et le risque opérationnel. L’instrumentation de mesure d’Emerson fournit des mesures fiables de la pression, de la température, du débit et des gaz pour les applications de compression, de purification, de refroidissement et de manipulation des produits-gaz. Des données précises et stables aident les opérateurs à détecter plus rapidement les fuites et les perturbations du procédé, à maintenir les spécifications, à améliorer l’efficacité et à assurer un approvisionnement en gaz fiable pour la fabrication de l’acier à faible teneur en carbone. Les instruments de mesure en ligne et non intrusifs peuvent être appliqués aux flux de liquides et de gaz critiques, tout en réduisant les besoins en maintenance et en évitant les interruptions non planifiées du procédé.