Optimisez le contrôle des fours rotatifs avec les instruments de mesure d’Emerson
Améliorez la visibilité et le contrôle des opérations des fours rotatifs grâce aux instruments de mesure Emerson. La fiabilité du débit, de la température et de la pression des gaz aide les opérateurs à gérer la pré-réduction, la calcination, le séchage et le conditionnement thermique des entrées de procédé avec une plus grande confiance. Les solutions d’Emerson permettent des opérations plus sûres, des conditions de procédé plus stables, une réduction du gaspillage d’énergie et une qualité constante des matériaux dans la production verte d’acier à partir de charbon.