Amélioration des opérations des digues à stériles grâce à l’utilisation d’instruments de mesure

Améliorer les opérations minières en garantissant une efficacité et une sécurité accrues dans la gestion des digues à stériles.

Improved Tailings Dam Operations by Leveraging Measurement Instrumentation

Débits optimaux pour surveiller les niveaux d’eau et les concentrations de sédiments

Les barrages de résidus sont des structures indispensables dans les opérations minières, servant de systèmes de confinement essentiels pour le traitement des déchets minéraux. Cependant, la gestion de ces installations s’accompagne d’un grand nombre de défis. Les opérateurs doivent s’assurer d’obtenir et de maintenir des débits optimaux, de surveiller les niveaux d’eau et de contrôler le pourcentage de solides dans les boues de résidus. Les variations de pression et l’accumulation de sédiments, qui peuvent avoir des répercussions importantes sur l’efficacité et la sécurité des barrages de résidus, compliquent également les choses. Pour faire face à ces complexités, les exploitants miniers comptent de plus en plus sur des technologies de détection avancées. Les capteurs de débit et de masse volumique des barrages de résidus permettent aux opérateurs de recueillir des informations en temps réel et des éléments essentiels à une prise de décision éclairée. Grâce aux instruments de mesure d’Emerson, les opérateurs peuvent obtenir une surveillance et un contrôle fiables, ce qui leur permet de traiter les problèmes de manière proactive et d’optimiser les performances des barrages de résidus.