Mesure de niveau pour le stockage de minerai aggloméré dans le traitement des minerais métalliques

Obtenir des mesures précises des niveaux de minerai aggloméré dans les silos de stockage, même dans un environnement de stockage complexe et difficile

Level Measurement for Sinter Ore Storage in Metal Ore Processing

Surveillance fiable des silos avec transmetteurs radar et détecteurs de niveau

Le minerai aggloméré est stocké dans des silos avant d’être transféré/expédié. Le minerai aggloméré crée un environnement très poussiéreux au cours du processus de remplissage et a tendance à coller aux parois du silo, formant des dépôts à l’intérieur du silo. Les silos de stockage de minerai aggloméré sont généralement de très grande taille. La combinaison de grands silos et d’un environnement de stockage hostile rend difficile à l’utilisateur de suivre en permanence les niveaux de stocks.