Optimisation de la gestion des stocks et de la sécurité du personnel
Lors de la production de béton, le ciment est entreposé dans de grands silos avant d’être incorporé dans le processus de mélange. Le processus créé un environnement très poussiéreux à l’intérieur du silo. Des accumulations et des poches peuvent se produire et risquent d’endommager le silo. Il est important de connaître la quantité de matériaux présente pour assurer une production continue.