Présentation de l’application
La lixiviation en tas est utilisée pour extraire des minéraux précieux en appliquant des solutions chimiques sur des tas de minerai. Une mesure de niveau fiable permet de surveiller la répartition de l’acide, de détecter les inondations et les conduites bouchées, et d’améliorer la visibilité dans les grandes installations de plateformes de lixiviation. La surveillance sans fil permet de réduire les besoins en câblage et de simplifier le déploiement dans les zones isolées.
Défis clés
- Détection des inondations, des conduites bouchées et des anomalies de processus sur les vastes plateformes de lixiviation.
- Installation et maintenance d’équipements de mesure sur de longues distances et sur des terrains difficiles.
- Surveille la répartition de l’acide tout au long des opérations de lixiviation en tas.
- Permet de détecter les conduites bouchées, les risques d’inondation et d’instabilité des plateformes.
- Permet la surveillance à distance de sites étendus tout en réduisant le câblage et les interventions sur site.
- Radar sans contact pour des mesures fiables en présence de brume et de vapeur
- Radar à ondes guidées pour la surveillance en continu des liquides de procédé
- Mesure de niveau sans fil pour un déploiement simplifié sur les plateformes de lixiviation isolées
Foire aux questions
La mesure du niveau permet de surveiller les solutions de lixiviation, la répartition de l’acide et les conditions de traitement tout au long des opérations de lixiviation en tas. Elle peut également permettre de détecter les inondations et les conduites bouchées avant qu’elles n’affectent la production.
Elle offre une visibilité sur les conditions critiques des procédés qui ont une incidence sur la récupération des métaux, l’efficacité opérationnelle et la sécurité du site.
L’instrumentation sans fil permet de réduire les travaux de creusement de tranchées, de câblage et la mise en place d’infrastructures supplémentaires dans les grandes installations de lixiviation en tas.
Des mesures fiables permettent aux opérateurs de surveiller la répartition de la solution et d’identifier les conditions susceptibles de réduire les performances de récupération.
Les radars sans contact sans fil et les radars à ondes guidées sans fil sont couramment utilisés, selon que l’application nécessite une mesure de surface en continu ou une surveillance du procédé/interface.
Dans les grandes installations minières, le câblage traditionnel s’avère souvent coûteux et difficile à mettre en place. Les technologies sans fil permettent de simplifier le déploiement tout en améliorant la visibilité des procédés.