Surveillance de niveau fiable grâce à la technologie radar et de commutation
Les boues de concentré de talc sont épaissies dans des cuves de décantation, séchées sous pression et stockées avant d'être transformées en poudre. Produit intermédiaire, la boue de concentré est stockée dans des silos où elle a tendance à coller aux parois, formant souvent des dépôts difficiles à mesurer. La détection précoce des accumulations facilite la planification rapide des cycles de maintenance et de nettoyage et évite les interruptions inattendues du procédé. Une mesure précise du contenu du silo aide les opérateurs à gérer et contrôler les stocks, tout en assurant une production continue. L’installation de détecteurs de niveau fiables permet de contrôler les cycles de vidange et de remplissage.