Mesure de niveau des granulés de talc dans le processus de production de talc

Mesurez avec précision les niveaux de stock des granulés de talc, même en présence de poussière et de surfaces irrégulières dans les silos de stockage.

Level Measurement of Talc Pellets in Talc Production

Surveillance fiable du niveau dans un environnement poussiéreux à l’aide de la technologie radar

Bien que la majeure partie du talc broyé soit réduite en une poudre fine, une partie du matériau peut être transformée en granulés pour satisfaire à des spécifications particulières d'application. Le talc est mélangé à de l’eau pour former une pâte épaisse. Ensuite, il est extrudé pour former des granulés, séché, et stocké dans des conteneurs. es granules de talc stockés ont une surface irrégulière et peuvent également générer de la poussière, ce qui rend la mesure des stocks plus complexe et délicate en termes de fiabilité. L’installation de détecteurs de niveau fiables permet de contrôler les cycles de vidange et de remplissage.