Maximiser le rendement et la qualité du produit final dans l’extraction par solvant pour l’exploitation minière

Contrôler efficacement les teneurs en minerai, les taux de récupération et la consommation d’énergie grâce à l’instrumentation de mesure

Copper mine open pit Atalaya Rio Tinto. Spain.

Mesurer et évaluer avec précision la phase aqueuse pour l’extraction par solvant

L’extraction par solvant implique l’utilisation de solvants chimiques et d’équipements spécialisés pour séparer les métaux ou minéraux précieux de leurs minerais. Pour garantir des performances optimales dans les opérations minières, les exploitants s’appuient sur divers indicateurs clés de performance (ICP) pour contrôler et évaluer l’efficacité du processus. Ces indicateurs comprennent des facteurs tels que le rendement d’extraction, le rapport organique/aqueux, les impuretés de la phase organique et les pertes de solvant. En analysant attentivement ces paramètres et en les optimisant, les exploitants peuvent améliorer considérablement la récupération des ressources, accroître l’efficacité opérationnelle et réduire les coûts. Pour une surveillance et un contrôle complets de ces indicateurs clés de performance, les opérateurs peuvent se tourner vers les solutions d’Emerson en matière d’instrumentation de mesure. La technologie de pointe d’Emerson permet aux sociétés minières d’améliorer la précision, la fiabilité et la rentabilité de leurs processus d’extraction par solvant.