Optimisation de la récupération lors de la lixiviation et de la neutralisation du lithium en roche dure

Gestion critique du pH dans les procédés d’extraction du lithium en roche dure

Maximizing Recovery in Lithium Hard Rock Leaching and Neutralization

Optimisation de la lixiviation et de la neutralisation dans l’extraction du lithium

Dans les procédés de lixiviation et de neutralisation de l’extraction du lithium de la roche dure, la surveillance et l’ajustement des niveaux de pH de l’acide de lixiviation et de la chaux neutralisante sont fondamentaux pour maximiser la récupération du lithium. Assurer une acidité correcte pendant la lixiviation facilite la dissolution efficace du lithium, tandis que l’ajout ultérieur de chaux pour la neutralisation doit être soigneusement contrôlé pour obtenir l’équilibre de pH optimal, nécessaire pour précipiter les composés de lithium tout en minimisant les pertes. De plus, la régulation de la pression et la régulation précise du débit sont intégrées pour maintenir l’efficacité des systèmes de pompage et prévenir les fuites. La surveillance du niveau des réservoirs est également essentielle, à la fois pour prévenir les débordements et pour garantir des grandeurs exactes de matières premières. D’où la préservation de l’intégrité et de la cohérence du procédé. Adoptez une régulation précise du pH, des systèmes avancés de débit et de pression et des mesures de niveau fiables pour rationaliser les procédés de lixiviation et de neutralisation et augmenter ainsi les rendements en lithium.