Instruments de mesure de l’élution en continu pour l’extraction de l’or à partir du carbone

Mesure des débits, des températures et du pH pour garantir une performance optimale du procédé d’élution de l’or

Measurement Instrumentation of continuous elution in gold extraction from carbon

Éliminer efficacement les métaux précieux adsorbés du charbon actif

Les cuves d’élution sont essentielles dans l’industrie minière pour la récupération continue des métaux précieux, tels que l’or. Ces cuves facilitent la séparation des métaux précieux du carbone ou de la résine chargés. Les cuves d’élution sont généralement constituées de récipients cylindriques équipés d’éléments chauffants et d’agitateurs pour faciliter la désorption des métaux précieux provenant de particules de carbone ou de résine. Les opérateurs des sites miniers rencontrent souvent divers problèmes lors de l’exploitation des cuves d’élution. Il s’agit notamment d’un contrôle inefficace de la température, d’une agitation inadéquate, d’une distribution inégale du débit et de difficultés à surveiller des paramètres critiques tels que le pH, afin de maintenir des performances optimales. En tirant parti des instruments de mesure d’Emerson, les opérateurs miniers peuvent améliorer l’efficacité, surmonter leurs défis opérationnels et assurer une récupération optimale des métaux précieux.