Optimisez l’exploitation de vos fours à coke
La production de coke présente des défis de mesure spécifiques qui nécessitent des instruments robustes et fiables. Fonctionnant à des températures extrêmes comprises entre 900 et 1 100 °C, les installations doivent surveiller avec précision les procédés de carbonisation tout en garantissant la sécurité du personnel et le respect des exigences environnementales. Les principaux défis concernent la mesure précise de la température dans des conditions difficiles, la mesure précise du débit du goudron et de l’eau ammoniacale, deux sous-produits du procédé, ainsi que la surveillance continue des émissions afin de respecter les exigences réglementaires. Sans solutions de mesure fiables, les exploitants s’exposent à des pertes d’efficacité, à des arrêts non planifiés, à des risques pour la sécurité et à d’éventuelles infractions à la réglementation environnementale. Notre gamme complète d’instruments répond à ces enjeux majeurs avec des technologies éprouvées, spécialement conçues pour les conditions exigeantes des applications minières, du traitement des minerais et de la métallurgie.