Améliorer la fiabilité de l’eau de l’acier vert grâce à une compréhension précise du procédé
Une gestion fiable de l’eau est essentielle à la décarbonisation de l’acier, à la sécurité et à une production efficace dans les usines d’acier vert. Les instruments de mesure d’Emerson fournissent des informations précises et continues sur le débit, le niveau, la pression, la température et les conditions de vapeur dans les systèmes de refroidissement, de traitement, de réutilisation et d’eau de procédé. Une meilleure visibilité aide les équipes à détecter plus rapidement les fuites et les changements de procédé, à réduire le gaspillage d’eau et d’énergie, à protéger les équipements critiques et à éviter les arrêts non planifiés. Qu’il s’agisse de soutenir les opérations à hydrogène-DRI ou à partir de charbon, les solutions Emerson contribuent à maintenir des performances d’eau stables tout en favorisant les objectifs environnementaux et opérationnels.