Optimisation des procédés de torréfaction du lithium en roche dure

Amélioration de la qualité et de l’efficacité des produits dans l’extraction du lithium en roche dure

Drilling machine makes bore holes for explosives in open cast mine. Lithium Mine in Western Australia. Spodumene ore from the open cast mine.

Instruments de mesure avancés pour la torréfaction et le traitement du lithium

La torréfaction efficace des concentrés de roche dure au lithium repose sur un contrôle précis de la température, une gestion de la pression et des mesures analytiques en temps réel pour garantir la sécurité, l’efficacité et la qualité du produit. Les calcinateurs chauffent le concentré à la température idéale pour les réactions chimiques, tandis que le refroidissement contrôlé protège les procédés en aval en réduisant la température des matériaux pour éviter d’endommager les équipements. L’azote gazeux est utilisé comme fluide inerte de fluidisation dans la torréfaction acide, ce qui nécessite un étalonnage précis pour des opérations efficaces et sûres. Des outils analytiques vérifient la totalité de la réaction et optimisent la récupération du lithium, tandis que la surveillance du niveau garantit une disponibilité constante des produits chimiques et du concentré pour un traitement ininterrompu. En mettant en œuvre des systèmes de contrôle-commande avancés, les opérations peuvent maximiser l’efficacité tout en préservant les équipements et en améliorant l’extraction du lithium.